Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1194 € - 0,1446 € 794 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,104 € - 0,1258 € 1992 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
0,2746 € - 0,3159 € 830 Em stock
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,104 € - 0,1258 € 216663 Em stock
11.1 mm
9.7 mm
0,2647 € - 0,3031 € 65 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
0,104 € - 0,1258 € 4280 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1543 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2176 € - 0,2487 € 2801 Em stock
20.3 mm
0,1194 € - 0,1446 € 3988 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1892 € - 0,2163 € 17221 Em stock
20.3 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,104 € - 0,1258 € 231665 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1112 € - 0,1176 € 7030 Em stock
11.1 mm
9.7 mm
0,2647 € - 0,3031 € 999 Em stock
10.2 mm
5.6 mm
0,104 € - 0,1258 € 12898 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,104 € - 0,1258 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,104 € - 0,1258 € 16710 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,14 € - 0,1591 € 1945 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
794 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
1992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 5.7 mm Nylon 6/6 Natural

10037461

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    5.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2746 €

Níveis de stock
830 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
216663 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037379

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2647 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    12.0 mm
  • Largura interna
    12.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 1.8 mm
Passa-fios de cabo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
4280 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.5 mm
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038147

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2176 €

Níveis de stock
2801 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
3988 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038130

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
17221 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037256

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
231665 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1112 €

Níveis de stock
7030 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037331

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2647 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    5.6 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037164

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
12898 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
16710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,14 €

Níveis de stock
1945 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida