Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,412 € - 0,412 € 4991 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
0,481 € - 0,5223 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3458 € - 0,3743 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € 29047 Em stock
11.1 mm
18.5 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
26.4 mm
0,3458 € - 0,3743 € 47 Em stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
4.3 mm
0,3799 € - 0,3993 € 5298 Em stock
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Intervalo de preços
0,412 € - 0,412 €

Níveis de stock
4991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    9.5 mm
  • Altura interna
    11.4 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Largura total
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Intervalo de preços
0,5223 € - 0,481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
29047 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    29.8 mm
  • Altura interna
    26.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.3 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeira (sela) 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Natural

10363140

Intervalo de preços
0,3993 € - 0,3799 €

Níveis de stock
5298 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Profundidade
    18.5 mm
  • Altura interna
    18.5 mm
  • Largura interna
    22.5 mm