Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,41 € - 0,4315 € 41 Em stock
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2197 € - 0,2712 € 14746 Em stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,4218 € - 0,4445 € 8290 Em stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,407 € - 0,444 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2486 € - 0,2582 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,3259 € - 0,3515 € 17732 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 1000 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,4027 € - 0,4497 € 515 Em stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,5576 € - 0,587 € 13489 Em stock
10.2 mm
5.6 mm
0,1978 € - 0,2277 € 15345 Em stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1978 € - 0,2277 € 1000 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
0,104 € - 0,1258 € 16710 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,104 € - 0,1258 € 4280 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2176 € - 0,2487 € 2801 Em stock
20.3 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1215 € - 0,1384 € 3894 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
0,104 € - 0,1258 € 11947 Em stock
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1543 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo Adesivo 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    8.5 mm
  • Altura interna
    8.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Intervalo de preços
0,2712 € - 0,2197 €

Níveis de stock
14746 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Intervalo de preços
0,4445 € - 0,4218 €

Níveis de stock
8290 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Quadrada
  • Diâmetro do furo compatível
    11.3 mm
  • Altura interna
    11.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Intervalo de preços
0,444 € - 0,407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Intervalo de preços
0,2582 € - 0,2486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Profundidade
    9.5 mm
Abraçadeira (sela) 25.1 mm 23.6 mm Natural Nylon 6/6

10038178

Intervalo de preços
0,3515 € - 0,3259 €

Níveis de stock
17732 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Intervalo de preços
0,4497 € - 0,4027 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Passa-fios de cabo 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Intervalo de preços
0,587 € - 0,5576 €

Níveis de stock
13489 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    9.5 mm
  • Altura interna
    5.6 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Largura total
    9.5 mm
Abraçadeira (sela) 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037775

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
15345 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Abraçadeira (sela) 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037812

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
16710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
4280 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038147

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2176 €

Níveis de stock
2801 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111598

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Intervalo de preços
0,1384 € - 0,1215 €

Níveis de stock
3894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
11947 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.5 mm