Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1194 € - 0,1446 € 4000 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 1775 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1194 € - 0,1446 € 5885 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1112 € - 0,1176 € 1109 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 247 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1892 € - 0,2163 € 5743 Em stock
20.3 mm
0,2275 € - 0,2618 € 7742 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,2275 € - 0,2618 € 1998 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1181 € - 0,1181 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2275 € - 0,2618 € 6000 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,7973 € - 0,8393 € 418 Em stock
11.1 mm
26.2 mm
0,3045 € - 0,3301 € 29047 Em stock
11.1 mm
18.5 mm
0,3045 € - 0,3301 € 26646 Em stock
11.1 mm
9.1 mm
0,8373 € - 0,8373 € 24991 Em stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3458 € - 0,3743 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
4.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
26.4 mm
0,3458 € - 0,3743 € 47 Em stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2526 € - 0,3119 € 87990 Em stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10037317

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
1775 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
5885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1112 €

Níveis de stock
1109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
247 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038154

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
5743 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
7742 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Orifício não passante
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Altura interna
    8.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Abraçadeira (sela) 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Intervalo de preços
0,8393 € - 0,7973 €

Níveis de stock
418 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
29047 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
26646 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Intervalo de preços
0,8373 € - 0,8373 €

Níveis de stock
24991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    26.4 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.3 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    29.8 mm
  • Altura interna
    26.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Intervalo de preços
0,3119 € - 0,2526 €

Níveis de stock
87990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm