Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura interna | Diâmetro do furo compatível | Altura interna | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1807 € - 0,1902 € | 596 Em stock |
|
|
|
|
||
| 0,1827 € - 0,209 € | 8919 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,3274 € - 0,3551 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,209 € | 41622 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,6283 € - 0,6613 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 0,1974 € - 0,2078 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
|
||
| 0,1876 € - 0,1974 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 900 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 1020 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 10246023 | 0,1203 € - 0,1267 € | 4510 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
| 0,4421 € - 0,4653 € | 7092 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 52014 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 6133 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 4058 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 21 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 2637 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 1000 Em stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 19075 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5516 € - 0,5803 € | 14072 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar