Menu Procurar

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Em stock

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1709 € - 0,2348 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
17.5 mm
0,1709 € - 0,2348 € 25250 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 6133 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1827 € - 0,1923 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,105 € - 0,1445 € 900 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,105 € - 0,1445 € 1020 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € 503 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € 11051 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1779 € - 0,2035 € 9919 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
19.0 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
26.8 mm
0,6414 € - 0,6748 € 110810 Em stock
11.1 mm
18.2 mm
0,0916 € - 0,1256 € 1848 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0853 € - 0,0899 € 57894 Em stock
11.1 mm
2.8 mm
0,0916 € - 0,1256 € 1245 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
10246023 0,1172 € - 0,1233 € 1010 Em stock
11.1 mm
12.5 mm
0,4305 € - 0,4531 € 7092 Em stock
11.1 mm
4.0 mm
0,0916 € - 0,1256 € 59000 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 14142 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 993 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
  • de 3
Passa-fios de cabo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014578

Intervalo de preços
0,2348 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.4 mm
  • Largura total
    13.3 mm
Passa-fios de cabo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014554

Intervalo de preços
0,2348 € - 0,1709 €

Níveis de stock
25250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.4 mm
  • Largura total
    13.3 mm
Passa-fios de cabo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014448

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
6133 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 10.5 mm 11.0 mm PA Natural

10341667

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014455

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014417

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014400

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
503 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014271

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
11051 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160275

Intervalo de preços
0,2035 € - 0,1779 €

Níveis de stock
9919 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    12.4 mm
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Largura total
    12.4 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014516

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Largura total
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014523

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.8 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Largura total
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281499

Intervalo de preços
0,6748 € - 0,6414 €

Níveis de stock
110810 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014462

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246016

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0853 €

Níveis de stock
57894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    2.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014325

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
1245 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246023

Intervalo de preços
0,1233 € - 0,1172 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    12.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281598

Intervalo de preços
0,4531 € - 0,4305 €

Níveis de stock
7092 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.0 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014387

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014264

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
14142 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014332

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm