Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de gancho e laço

Em stock

Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
89 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material do gancho Cor Comprimento total Largura total With Buckle? With Screw Hole? Comprar
1,2931 € - 1,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
330.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,0399 € - 1,1554 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
229.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
2,0378 € - 2,1452 € 667 Em stock
Nylon
Preto
310.0 mm
16.0 mm
Não
Não
1,3162 € - 1,4624 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
381.0 mm
38.1 mm
Não
Não
0,7354 € - 0,8171 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
203.2 mm
12.7 mm
Não
Sim
0,6599 € - 0,7332 € 3 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Laranja
152.4 mm
12.7 mm
Não
Não
0,7278 € - 0,8087 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Preto
203.2 mm
25.4 mm
Não
1,008 € - 1,12 € 5 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
203.2 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,0399 € - 1,1554 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
229.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,0399 € - 1,1554 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
229.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
13,2878 € - 13,9871 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE;PP
Preto
300.0 mm
25.0 mm
Sim
Não
0,7977 € - 0,8864 € 20 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
229.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1500 Em stock
PE;PP
Preto
325.0 mm
25.0 mm
Não
Sim
1,1993 € - 1,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
305.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,2256 € - 1,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
330.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,0399 € - 1,1554 € 30 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Laranja
229.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
Solicite o prazo de entrega aqui
PE;PP
Preto
225.0 mm
25.0 mm
Não
Sim
0,8405 € - 0,9339 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
152.4 mm
12.7 mm
Não
Não
0,8405 € - 0,9339 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
152.4 mm
12.7 mm
Não
Não
0,7354 € - 0,8171 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
203.2 mm
12.7 mm
Não
Sim
  • de 5
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Vermelho

10166574

Intervalo de preços
1,4367 € - 1,2931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Amarelo

10633557

Intervalo de preços
1,1554 € - 1,0399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Preto

10253717

Intervalo de preços
2,1452 € - 2,0378 €

Níveis de stock
667 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Verde

10639511

Intervalo de preços
1,4624 € - 1,3162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166741

Intervalo de preços
0,8171 € - 0,7354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Laranja

10166635

Intervalo de preços
0,7332 € - 0,6599 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Preto

10166673

Intervalo de preços
0,8087 € - 0,7278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Não
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Vermelho

10166727

Intervalo de preços
1,12 € - 1,008 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Azul

10633526

Intervalo de preços
1,1554 € - 1,0399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Branco

10166772

Intervalo de preços
1,1554 € - 1,0399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Cinta de amarração com gancho e laço - fivela de plástico - Preto, , Sem furo para parafuso, Abraçadeira padrão

10447260

Intervalo de preços
13,9871 € - 13,2878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    PA
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Vermelho

10639535

Intervalo de preços
0,8864 € - 0,7977 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Preto

10166796


Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Vermelho

10635988

Intervalo de preços
1,3325 € - 1,1993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Azul

10166550

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Laranja

10166765

Intervalo de preços
1,1554 € - 1,0399 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 225.0 mm 60.0 mm Preto

10166789


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Verde

10166628

Intervalo de preços
0,9339 € - 0,8405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166666

Intervalo de preços
0,9339 € - 0,8405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Laranja

10166710

Intervalo de preços
0,8171 € - 0,7354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie