Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de gancho e laço

Em stock

Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
89 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material do gancho Cor Comprimento total Largura total With Buckle? With Screw Hole? Comprar
0,7266 € - 0,7647 € 28368 Em stock
Nylon
Preto
125.0 mm
12.0 mm
Não
Não
0,9645 € - 1,0155 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Preto
180.0 mm
12.0 mm
Não
Não
2,4879 € - 2,7643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
1,1988 € - 1,332 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
1,2591 € - 1,399 € 80 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Verde
330.2 mm
25.4 mm
Não
Sim
1,2591 € - 1,399 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
330.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
0,6425 € - 0,7139 € 3 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Laranja
152.4 mm
12.7 mm
Não
Não
0,7087 € - 0,7874 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Preto
203.2 mm
25.4 mm
Não
0,5661 € - 0,6291 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
0,7213 € - 0,8014 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Preto
279.4 mm
25.4 mm
Não
Não
1,0764 € - 1,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
279.4 mm
12.7 mm
Não
Não
1,1677 € - 1,2975 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
305.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,1677 € - 1,2974 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
305.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
0,5661 € - 0,6291 € 4 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
152.4 mm
19.1 mm
Não
0,8533 € - 0,9481 € 311 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
1,1988 € - 1,332 € 1037 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Azul
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
1,344 € - 1,4933 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
0,5661 € - 0,6291 € 2159 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Verde
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
0,5661 € - 0,6291 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
0,7589 € - 0,8432 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
279.4 mm
12.7 mm
Não
Não
  • de 5
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Preto

10253670

Intervalo de preços
0,7647 € - 0,7266 €

Níveis de stock
28368 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Preto

10253694

Intervalo de preços
1,0155 € - 0,9645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166307

Intervalo de preços
2,7643 € - 2,4879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Laranja

10166321

Intervalo de preços
1,332 € - 1,1988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Verde

10636015

Intervalo de preços
1,399 € - 1,2591 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166598

Intervalo de preços
1,399 € - 1,2591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Laranja

10166635

Intervalo de preços
0,7139 € - 0,6425 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Preto

10166673

Intervalo de preços
0,7874 € - 0,7087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • With Buckle?
    Não
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Laranja

10166390

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Preto

10166420

Intervalo de preços
0,8014 € - 0,7213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Vermelho

10166451

Intervalo de preços
1,196 € - 1,0764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Azul

10166499

Intervalo de preços
1,2975 € - 1,1677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Branco

10166529

Intervalo de preços
1,2974 € - 1,1677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Preto

10166352

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5661 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • With Buckle?
    Não
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Vermelho

10166406

Intervalo de preços
0,9481 € - 0,8533 €

Níveis de stock
311 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Azul

10166314

Intervalo de preços
1,332 € - 1,1988 €

Níveis de stock
1037 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Branco

10560488

Intervalo de preços
1,4933 € - 1,344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Verde

10166376

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5661 €

Níveis de stock
2159 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166413

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Laranja

10166444

Intervalo de preços
0,8432 € - 0,7589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie