Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de gancho e laço

Em stock

Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
89 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material do gancho Cor Comprimento total Largura total With Buckle? With Screw Hole? Comprar
4,0868 € - 4,4308 € 85 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
24.0 mm
Sim
Não
3,8923 € - 4,22 € 4331 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
28.0 mm
Sim
Não
3,6739 € - 3,8672 € 1930 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
33.0 mm
Sim
Não
0,7266 € - 0,7647 € 28368 Em stock
Nylon
Preto
125.0 mm
12.0 mm
Não
Não
1,9842 € - 2,0888 € 787 Em stock
Nylon
Preto
310.0 mm
16.0 mm
Não
Não
2,4879 € - 2,7643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
1,2816 € - 1,424 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
381.0 mm
38.1 mm
Não
Não
2,1643 € - 2,4047 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
381.0 mm
38.1 mm
Não
Não
3,0975 € - 3,4416 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
457.2 mm
38.1 mm
Não
Não
2,4879 € - 2,7643 € 3 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
0,9645 € - 1,0155 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Preto
180.0 mm
12.0 mm
Não
Não
1,266 € - 1,4067 € 12 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
381.0 mm
38.1 mm
Não
3,2131 € - 3,5702 € 18 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
457.2 mm
38.1 mm
Não
Não
3,2916 € - 3,6573 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
457.2 mm
38.1 mm
Não
Não
3,0258 € - 3,362 € 615 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Azul
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
2,9043 € - 3,227 € 137 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Branco
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
1,344 € - 1,4933 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
1,1988 € - 1,332 € 1037 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Azul
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
1,344 € - 1,4933 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
0,5661 € - 0,6291 € 2159 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Verde
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
  • de 5
Cinta de amarração 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Preto

10214831

Intervalo de preços
4,4308 € - 4,2094 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Cinta de amarração 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Preto

10214848

Intervalo de preços
4,22 € - 4,009 €

Níveis de stock
4331 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Cinta de amarração 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Preto

10214855

Intervalo de preços
3,8672 € - 3,6739 €

Níveis de stock
1930 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Preto

10253670

Intervalo de preços
0,7647 € - 0,7266 €

Níveis de stock
28368 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Preto

10253717

Intervalo de preços
2,0888 € - 1,9842 €

Níveis de stock
787 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Vermelho

10636039

Intervalo de preços
2,7643 € - 2,4879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Verde

10639511

Intervalo de preços
1,424 € - 1,2816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166185

Intervalo de preços
2,4047 € - 2,1643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Laranja

10166222

Intervalo de preços
3,4416 € - 3,0975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Preto

10166253

Intervalo de preços
2,7643 € - 2,4879 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Preto

10253694

Intervalo de preços
1,0155 € - 0,9645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Preto

10166161

Intervalo de preços
1,4067 € - 1,266 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • With Buckle?
    Não
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Preto

10166192

Intervalo de preços
3,5702 € - 3,2131 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Vermelho

10166239

Intervalo de preços
3,6573 € - 3,2916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Azul

10166260

Intervalo de preços
3,362 € - 3,0258 €

Níveis de stock
615 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Branco

10166291

Intervalo de preços
3,227 € - 2,9043 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Verde

10560471

Intervalo de preços
1,4933 € - 1,344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Azul

10166314

Intervalo de preços
1,332 € - 1,1988 €

Níveis de stock
1037 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Branco

10560488

Intervalo de preços
1,4933 € - 1,344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Verde

10166376

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5661 €

Níveis de stock
2159 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie