Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de gancho e laço

Em stock

Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
89 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material do gancho Cor Comprimento total Largura total With Buckle? With Screw Hole? Comprar
85 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
24.0 mm
Sim
Não
0,8404 € - 0,8848 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Preto
135.0 mm
12.0 mm
Não
Não
1,3767 € - 1,4492 € 9977 Em stock
Nylon
Preto
210.0 mm
16.0 mm
Não
Não
0,8763 € - 0,9737 € 311 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
0,7668 € - 0,852 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
279.4 mm
12.7 mm
Não
Não
0,7668 € - 0,852 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
279.4 mm
12.7 mm
Não
Não
1,1993 € - 1,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
305.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
2,0378 € - 2,1452 € 667 Em stock
Nylon
Preto
310.0 mm
16.0 mm
Não
Não
1,3162 € - 1,4624 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
381.0 mm
38.1 mm
Não
Não
2,2227 € - 2,4697 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
381.0 mm
38.1 mm
Não
Não
3,1811 € - 3,5346 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
457.2 mm
38.1 mm
Não
Não
2,555 € - 2,839 € 3 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
2,555 € - 2,839 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
1,2312 € - 1,368 € 1127 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Azul
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
1,3803 € - 1,5336 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
0,5814 € - 0,646 € 2159 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Verde
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
13,2878 € - 13,9871 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE;PP
Preto
300.0 mm
25.0 mm
Sim
Não
0,8405 € - 0,9339 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
152.4 mm
12.7 mm
Não
Não
0,9801 € - 1,089 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
203.2 mm
12.7 mm
Não
Sim
0,8448 € - 0,9387 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
203.2 mm
12.7 mm
Não
Sim
  • de 5
Cinta de amarração 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Preto

10214831


Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Preto

10253687

Intervalo de preços
0,8848 € - 0,8404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Preto

10253700

Intervalo de preços
1,4492 € - 1,3767 €

Níveis de stock
9977 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Vermelho

10166406

Intervalo de preços
0,9737 € - 0,8763 €

Níveis de stock
311 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Azul

10166437

Intervalo de preços
0,852 € - 0,7668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Branco

10166468

Intervalo de preços
0,852 € - 0,7668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Verde

10166505

Intervalo de preços
1,3325 € - 1,1993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Preto

10253717

Intervalo de preços
2,1452 € - 2,0378 €

Níveis de stock
667 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Verde

10639511

Intervalo de preços
1,4624 € - 1,3162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166185

Intervalo de preços
2,4697 € - 2,2227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Laranja

10166222

Intervalo de preços
3,5346 € - 3,1811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Preto

10166253

Intervalo de preços
2,839 € - 2,555 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Vermelho

10636039

Intervalo de preços
2,839 € - 2,555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Azul

10166314

Intervalo de preços
1,368 € - 1,2312 €

Níveis de stock
1127 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Branco

10560488

Intervalo de preços
1,5336 € - 1,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Verde

10166376

Intervalo de preços
0,646 € - 0,5814 €

Níveis de stock
2159 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Cinta de amarração com gancho e laço - fivela de plástico - Preto, , Sem furo para parafuso, Abraçadeira padrão

10447260

Intervalo de preços
13,9871 € - 13,2878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    PA
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Vermelho

10166642

Intervalo de preços
0,9339 € - 0,8405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Azul

10166680

Intervalo de preços
1,089 € - 0,9801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Branco

10166734

Intervalo de preços
0,9387 € - 0,8448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie