Menu Procurar

Parafusos de cabeça de queijo com fenda M6 15.0 10.0 Bege PEEK

O parafuso de cabeça com ranhura para queijo tem um design que permite uma instalação fácil. A sua robusta forma de cabeça aumenta a área de contacto e melhora a distribuição da carga. Resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20835347

Número de peça do fabricante:

20835347

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,6842 €
100 + 1,5302 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

33,68 €

20 x 1,6842 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
h1 3.9
l2 2.0
h2 1.6
w1 1.6
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos