Menu Procurar

Parafusos de cabeça de queijo com fenda M3 4.0 5.5 Bege PEEK

O parafuso de cabeça com ranhura para queijo tem um design que permite uma instalação fácil. A sua robusta forma de cabeça aumenta a área de contacto e melhora a distribuição da carga. Resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20835095

Número de peça do fabricante:

20835095

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 0,97 €
100 + 0,88 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

19,40 €

20 x 0,97 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 ±0.2 4.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos