Menu Procurar

Termos e condições de promoção

1.1 As encomendas devem chegar à Essentra no período promocional. Aqueles pedidos que cumpram os requesitos e tiverem um código promocional correto poderão beneficiar da recompensa.

1.2 Para beneficiar do desconto, o código promocional deve ser introduzido na encomenda ou comunicado a um representante de atendimento ao cliente da Essentra no momento da encomenda. As encomendas feitas sem um código promocional não serão elegíveis para esta promoção. Existe uma encomenda mínima estabelecida para beneficiar desta promoção.

1.3 As encomendas (excluindo IVA ou custos de transporte) devem ser iguais ou superiores ao montante indicado na promoção, podendo apenas ser utilizadas uma promoção por encomenda.

1.4 Esta promoção aplica-se apenas aos preços de venda publicados no momento da colocação da encomenda e não é cumulativa a outros descontos ou promoções.

1.5 Esta promoção não está aberta a nenhum empregado ou funcionário do governo, nem aos funcionários dos clientes da Essentra que optaram por se excluir a si próprios e aos seus colaboradores dessas promoções.

1.6 As encomendas antecipadas, as encomendas programadas e as encomendas de exportação são excluídas. As encomendas com códigos promocionais não podem ser modificadas, canceladas, alteradas ou retiradas, a menos que sejam causadas por circunstâncias pelas quais a Essentra é responsável ou se afeta os seus direitos legais.

1.7 A Essentra recusar-se-á a validar e resgatar qualquer reclamação que não esteja de acordo com estes termos e condições.

1.8 Alternativas em dinheiro não serão oferecidas pelo valor total ou parcial de qualquer oferta.

1.9 A Essentra reserva-se o direito de alterar ou retirar a promoção e de modificar estes termos e condições a qualquer momento e sem aviso prévio, mas tal não afetará as ordens elegíveis colocadas antes dessas alterações ou levantamentos.

1.10 Esta promoção não é transferível e não são oferecidas alternativas em dinheiro. Esta promoção não é cumulativa para outras promoções, ofertas especiais, descontos ou reembolsos. Em caso de inconsistência entre estes termos e condições e os termos e condições standard da Essentra aplicáveis à sua encomenda, prevalecerão os termos e condições standard.