Todos os produtos
Saltar para:
Proteção
- Na Essentra, a nossa seleção de tampas inclui tudo, desde cónicas, hidráulicas e em rosca. Enquanto a nossa gama de tampões oferece soluções de mascaramento de alta temperatura, bem como produtos de proteção de tubos e flanges. A linha possui mais de 2000 soluções experimentadas e testadas numa ampla gama de aplicações de fabrico e de utilizador final, todas concebidas para atender a requisitos específicos de proteção. Não apenas temos a maior parte das nossas tampas e tampões padrão estão em stock, mas estes podem ser disponibilizados e preparados para envio no mesmo dia, oferecendo velocidade e conveniência.
Hardware
- Não procure mais, a Essentra Components oferece uma enorme gama de soluções de hardware. De volantes e botões em toda uma série de estilos e design, trincos e fechaduras, temos tudo o que precisa. Se está à procura de pés, rodízios e patins, não procure mais longe! Temos orgulho em lhe oferecer uma ampla gama de produtos para todos os usos e ambientes. Veja as nossas dobradiças, por exemplo - não precisa procurar mais do que uma porta de sua casa ou escritório para ver uma em uso. Produtos essenciais, preços acessíveis e tudo concebido consigo, o cliente, em mente!
Fixadores
- A nossa enorme variedade de soluções de fixação, mais de 4000, é uma das nossas maiores e mais diversificadas seleções de produtos. Ao incorporarmos produtos de fabricantes bem estabelecidos, a nossa escolha garante que atendemos sempre às necessidades dos nossos clientes. Se está à procura de fixadores de painel ou anilhas, temos em stock uma gama enorme, cheia de variedade e com diferentes estilos e utilizações. Se o que precisa é de rebites, nós temos o que precisa, incluindo os favoritos Push-In e Snap-Together. A nossa oferta está sempre em expansão e com a possibilidade de obter uma amostra grátis antes de se comprometer, estamos orgulhosos por oferecer variedade e conveniência na Essentra Components.
Pontos de venda
- Sabemos que o ponto de venda é importantíssimo para si e para a sua base de clientes. Por isso temos uma gama concebida para o ajudar a fornecer uma excelente experiência ao cliente a qualquer momento. Armazenamos tudo, desde componentes para montras, incluindo proteção de móveis, até produtos menores, porém essenciais, como fitas e toalhetes. Além destes, podemos fornecer para soluções de visualização de gráficos e impressão, produtos com fecho em velcro, como cintas e grampos. Os nossos produtos são todos concebidos com o cliente em mente.
Eletrónica
- A nossa gama de componentes eletrónicos está cheia de tudo do que precisa numa vasta série de soluções. Temos tudo e stock, desde soluções de gestão de cabos, como braçadeiras e grampos, e montagens de braçadeiras de cabo, sempre úteis. A escolha e a conveniência são importantes para nós, por isso, se é um hardware da PCB que procura, estamos confiantes de que a nossa gama pode atender às suas necessidades, independentemente do tamanho do projeto ou da aplicação. Armazenamos de tudo, desde espaçadores a hardware de montagem e até ejetores de cartões. Com a possibilidade de "experimentar antes de comprar" todos os nossos produtos, sabemos que temos na Essentra tudo o que precisa!
A sua sessão expirou
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar