Menu Procurar

Capacidades

Capacidades

Tornar tudo mais fácil com a nossa experiência de fabrico

Somos uma empresa de moldes por injeção e já o fazemos há mais de 65 anos.

A moldagem por injeção é um processo fundamental no nosso negócio. A nossa equipa global de técnicos especializados garante que os nossos clientes recebem componentes consistentes e de alta qualidade em todo o mundo.

Com 45 000 mil moldes à escolha, também oferecemos uma das maiores gamas de componentes de plástico industrial do mercado. Combinamos tudo isto com um serviço sem complicações, entregando os seus componentes onde precisa deles, quando precisa deles.

Como fabricamos componentes precisos e consistentes com o processo de moldagem por injeção correto?

Produzir componentes de alta qualidade e aptos para a finalidade significa estabelecer as bases corretas no processo de moldagem por injeção que os fabrica.

O nosso Gestor de Desenvolvimento de Processo da Divisão, Chris Butler, oferece uma visão geral do processo de moldagem por injeção e dos fatores que têm de ser controlados com rigor para produzir peças de alto padrão.

Estes fatores incluem:

  • Temperaturas termoplásticas e de barril
  • Injetar e manter as pressões
  • Seleção do termoplástico
  • Ferramentas de alta qualidade e precisão

Veja o nosso vídeo no YouTube em inglês para saber como garantimos que os nossos componentes são da mais alta precisão e qualidade.

5 benefícios da moldagem por injeção

1. Componentes sempre precisos e de alta qualidade

Um fabricante experiente controla de perto os parâmetros do processo. Portanto, obtém resultados consistentes em todo o processo.

2. Os componentes moldados por injeção têm ótimas propriedades do material

O processo cria componentes que são fortes e resistentes em comparação com peças feitas por outros métodos, com tolerâncias apertadas.

3. É possível criar designs complexos

A adaptabilidade da ferramenta de molde significa que o processo pode criar componentes com designs detalhados e complexos.

4. Existem muitos termoplásticos à escolha

Quer precise de uma peça para suportar altas temperaturas ou que seja resistente à água, haverá um termoplástico adequado para o seu trabalho.

5. A tecnologia é sinónima de um processo que é eficiente e rentável

A automação e prototipagem rápida permitem que milhares de componentes personalizados ou padrão sejam criados rapidamente e a um baixo custo.

Na qualidade de criador de molde de injeção industrial experiente, temos uma ampla gama de ferramentas de moldes disponíveis. Podemos adaptá-las para atender às necessidades do cliente ou trabalhar para criar novas. Este processo permite projetos detalhados e complexos para atender às suas necessidades.

Os avanços em termoplásticos significam que pode especificar a resistência, a flexibilidade, os produtos químicos e os níveis de resistência à temperatura, bem como algo aparentemente simples como a cor.

Estamos também a inovar a nossa cadeia de fornecimento, utilizando os processos e tecnologias da Industry 4.0

A Essentra Components está a utilizar os processos da Industry 4.0 para fornecer uma cadeia de fornecimento ligada, utilizando equipamento de planeamento, dados e fabrico inteligente. Isto significa que se beneficia de uma experiência de encomenda e entrega perfeita e sem complicações em:

  • Desenvolvimento de produtos
  • Indústria
  • Distribuição

Desenvolvimento de produtos

Com uma gama de 45 mil produtos, somos capazes de fabricar 80 milhões de peças por semana.

Para garantir que os componentes vão ser adequados para a finalidade pretendida, os clientes podem encomendar amostras gratuitas e transferir os nossos desenhos CAD para introduzir nos seus designs de projeto. Também oferecemos soluções personalizadas, incluindo design, impressão 3D e criação de protótipos. Com a capacidade de criar protótipos numa impressora 3D industrial, também somos capazes de garantir que os nossos componentes podem ser personalizados.

Desenvolvimento de produtos

Quando uma encomenda é efetuada, o software de planeamento inteligente comunica com as máquinas inteligentes para fabricar o número desejado da forma mais rápida e económica.

Somos capazes de monitorizar e analisar os níveis de OEE (eficácia geral do equipamento) em tempo real. Os dados são captados durante a produção e utilizados para refinar o processo.

As nossas máquinas de injeção de moldes estão remotamente ligadas ao fabricante, para que o desempenho possa ser melhorado e as avarias possam ser imediatamente diagnosticadas. Além disso, graças ao nosso investimento em automação industrial, como os separadores robóticos sprue, os tempos de produção são continuamente melhorados.

Indústria

Ao utilizar tecnologias automatizadas e interligadas para impulsionar a nossa distribuição, os nossos armazéns estão a implementar a tecnologia Industry 4.0. Os dispositivos inteligentes estão ligados ao software de planeamento e fábrica. Isto significa que toda a cadeia de abastecimento está ligada e acelera o tempo de entrega.

Além disso, a nossa rede de distribuição estabelecida significa que podemos oferecer mais de mil milhões de peças para envio rápido.