Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,4581 zł - 1,1225 zł 38000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3576 zł - 0,8761 zł 2236 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł 5100 Na stanie
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturalny
24.1 mm
JIC
2
0,1666 zł - 0,4081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
3/8-24
Naturalny
11.1 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1-7/8-12 in
Niebieski
24.1 mm
JIC
2
0,2499 zł - 0,6122 zł 6143 Na stanie
9.3 mm
3/8-24
Niebieski
11.1 mm
JIC
2
0,2197 zł - 0,5383 zł 758 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 7/8” x 12
Niebieski
24.1 mm
Gwinty UNF
1
0,3059 zł - 0,7495 zł 7418 Na stanie
25.0 mm
#1-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,833 zł - 2,0409 zł 22036 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
0,3964 zł - 0,9712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1" x 14
Niebieski
16.5 mm
Gwinty UNF
1
0,5253 zł - 0,7354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.1 mm
15⁄16” x 12
Niebieski
19.0 mm
Gwinty UNF
1
0,4034 zł - 0,7472 zł 5085 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,5055 zł - 1,2386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.4 mm
1-7/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł 7475 Na stanie
17.2 mm
11/16-16
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,3303 zł - 0,8093 zł 6250 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 2100 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,4452 zł - 1,0908 zł 37400 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł 285 Na stanie
63.7 mm
2-1/2-12 in
Niebieski
30.5 mm
JIC
2
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,4581 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Niebieski

10177396

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2236 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Naturalny

10177525

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Naturalny

10177549

Przedział cen netto
0,4081 zł - 0,1666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Niebieski

10177518

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Niebieski

10177532

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
6143 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Niebieski

10177594

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Niebieski

10177358

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 47.5 mm LDPE Niebieski

10092262

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Naturalny

10177389

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
7418 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Niebieski

10177471

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
22036 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 25.0 mm LDPE Niebieski

10091340

Przedział cen netto
0,9712 zł - 0,3964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1" x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 33.1 mm LDPE Niebieski

10092132

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,5253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    15⁄16” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Naturalny

10177426

Przedział cen netto
0,7472 zł - 0,4034 zł

Zapasy magazynowe
5085 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Naturalny

10177464

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Naturalny

10177648

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
7475 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Naturalny

10177600

Przedział cen netto
0,8093 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Naturalny

10177686

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Niebieski

10177433

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
37400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Niebieski

10177556

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC