Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,3059 zł - 0,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł 5100 Na stanie
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturalny
24.1 mm
JIC
2
0,4452 zł - 1,0908 zł 41800 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,833 zł - 2,0409 zł 22036 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1-7/8-12 in
Niebieski
24.1 mm
JIC
2
0,2499 zł - 0,6122 zł 6143 Na stanie
9.3 mm
3/8-24
Niebieski
11.1 mm
JIC
2
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
Naturalny
22.8 mm
1
0,2599 zł - 0,6369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
1/4-19 in
Żółty
11.0 mm
GAS
1
0,6262 zł - 1,5342 zł 228430 Na stanie
34.0 mm
#1-11 in
Żółty
18.0 mm
GAS
1
0,3317 zł - 0,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
3/4” x 16
Niebieski
14.2 mm
Gwinty UNF
1
0,5386 zł - 1,3195 zł 1300 Na stanie
29.5 mm
7/8-19 in
Żółty
25.0 mm
GAS
1
0,6024 zł - 0,8434 zł 3200 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,5253 zł - 0,7354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.1 mm
15⁄16” x 12
Niebieski
19.0 mm
Gwinty UNF
1
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,3806 zł - 0,9325 zł 2000 Na stanie
22.0 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
1
0,3734 zł - 0,9149 zł 3200 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
1
0,3576 zł - 0,8761 zł 2500 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,4452 zł - 1,0908 zł 4497 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
1,4348 zł - 3,5154 zł 43 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
1
0,3964 zł - 0,9712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
1/2-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Naturalny

10177525

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Niebieski

10177433

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
41800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Niebieski

10177471

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
22036 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Niebieski

10177518

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Niebieski

10177532

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
6143 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10325247

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 13.0 mm LDPE Żółty

10070598

Przedział cen netto
0,6369 zł - 0,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 34.0 mm LDPE Żółty

10084748

Przedział cen netto
1,5342 zł - 0,6262 zł

Zapasy magazynowe
228430 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-11 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 18.8 mm LDPE Niebieski

10070581

Przedział cen netto
0,8128 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4” x 16
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 29.5 mm LDPE Żółty

10084731

Przedział cen netto
1,3195 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 36.4 mm LDPE Niebieski

10091371

Przedział cen netto
0,8434 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 33.1 mm LDPE Niebieski

10092132

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,5253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    15⁄16” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Niebieski

10177358

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 22.0 mm LDPE Niebieski

10071823

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 20.4 mm LDPE Niebieski

10091333

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,3734 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Naturalny

10177402

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Naturalny

10177440

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
4497 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 42.4 mm LDPE Niebieski

10092255

Przedział cen netto
3,5154 zł - 1,4348 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 12.4 mm LDPE Niebieski

10092118

Przedział cen netto
0,9712 zł - 0,3964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC