Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2761 zł - 0,6764 zł | 27700 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5229 zł - 1,2811 zł | 1300 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,7291 zł - 4,2363 zł | 8700 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturalny
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,297 zł - 0,7276 zł | 15418 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,4322 zł - 1,0591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3625 zł - 0,8882 zł | 3200 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | 6143 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Niebieski
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2844 zł - 0,6969 zł | 5000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | 1170 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2133 zł - 0,5227 zł | 758 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3472 zł - 0,8506 zł | 16190 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Żółty
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | 25936 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2942 zł - 0,7208 zł | 40400 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować