Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2398 zł - 0,5876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Żółty
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,2843 zł - 0,6967 zł | 12700 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4581 zł - 1,1225 zł | 38000 Na stanie |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,7706 zł | 63695 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5386 zł - 1,3195 zł | 1300 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,2118 zł - 5,4191 zł | 285 Na stanie |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Niebieski
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,178 zł - 0,4363 zł | 5500 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | 2100 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2927 zł - 0,4098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2927 zł - 0,4098 zł | 11050 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | 6143 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Niebieski
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | 7475 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3303 zł - 0,8093 zł | 6250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1892 zł - 2,9136 zł | 2400 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2671 zł - 0,6545 zł | 397 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2585 zł - 0,6334 zł | 77 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | 2500 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2197 zł - 0,5383 zł | 758 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować