Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 7/8” x 12
Niebieski
24.1 mm
Gwinty UNF
1
0,4452 zł - 1,0908 zł 4497 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 2500 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 2236 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł 5100 Na stanie
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturalny
24.1 mm
JIC
2
0,1666 zł - 0,4081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
3/8-24
Naturalny
11.1 mm
JIC
2
1,1892 zł - 2,9136 zł 3600 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
0,4452 zł - 1,0908 zł 41800 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,4034 zł - 0,7472 zł 6905 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,5055 zł - 1,2386 zł 1400 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,833 zł - 2,0409 zł 22036 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1-7/8-12 in
Niebieski
24.1 mm
JIC
2
0,2499 zł - 0,6122 zł 6143 Na stanie
9.3 mm
3/8-24
Niebieski
11.1 mm
JIC
2
0,3059 zł - 0,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,833 zł - 2,0409 zł 1170 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
1,1892 zł - 2,9136 zł 2400 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
0,3303 zł - 0,8093 zł 6250 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,4744 zł - 0,8786 zł 2340 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,5055 zł - 1,2386 zł 44000 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,3059 zł - 0,7495 zł 15418 Na stanie
25.0 mm
#1-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 47.5 mm LDPE Niebieski

10092262

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Naturalny

10177440

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
4497 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Naturalny

10177402

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Niebieski

10177396

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2236 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Naturalny

10177525

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Naturalny

10177549

Przedział cen netto
0,4081 zł - 0,1666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Niebieski

10177495

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Niebieski

10177433

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
41800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Naturalny

10177426

Przedział cen netto
0,7472 zł - 0,4034 zł

Zapasy magazynowe
6905 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Naturalny

10177464

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Niebieski

10177471

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
22036 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Niebieski

10177518

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Niebieski

10177532

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
6143 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Naturalny

10177488

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
1170 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Naturalny

10177501

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Naturalny

10177600

Przedział cen netto
0,8093 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Niebieski

10177419

Przedział cen netto
0,8786 zł - 0,4744 zł

Zapasy magazynowe
2340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Niebieski

10177457

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Naturalny

10177389

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
15418 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE