Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8847 zł - 0,8847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,293 zł - 0,7178 zł | 5000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6024 zł - 0,8434 zł | 3200 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 25936 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1666 zł - 0,4081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1892 zł - 2,9136 zł | 2400 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3303 zł - 0,8093 zł | 6250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 1170 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4744 zł - 0,8786 zł | 2340 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 44000 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 1400 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | 7475 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | 8700 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturalny
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3059 zł - 0,7495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4107 zł - 1,0064 zł | 19694 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Żółty
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2398 zł - 0,5876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Żółty
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,2599 zł - 0,6369 zł | 990 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6262 zł - 1,5342 zł | 241430 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować