Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4034 zł - 0,7472 zł | 10025 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6024 zł - 0,8434 zł | 3200 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3059 zł - 0,7495 zł | 15418 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2843 zł - 0,6967 zł | 27700 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3317 zł - 0,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 1400 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 2500 Na stanie |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 2236 Na stanie |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2599 zł - 0,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1838 zł - 0,4504 zł | 597 Na stanie |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturalny
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,9651 zł - 0,9651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2398 zł - 0,5876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Żółty
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,6262 zł - 1,5342 zł | 241430 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | 2297 Na stanie |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 44000 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 1170 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować