Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,2484 zł - 0,6087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
1/4 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
0,2671 zł - 0,6545 zł 397 Na stanie
11.0 mm
7/16-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł 285 Na stanie
63.7 mm
2-1/2-12 in
Niebieski
30.5 mm
JIC
2
0,2197 zł - 0,5383 zł 758 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł 7475 Na stanie
17.2 mm
11/16-16
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,3303 zł - 0,8093 zł 6250 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 2100 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,1824 zł - 0,4469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
1/8 in
Niebieski
8.1 mm
NPT
2
0,405 zł - 0,405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.1 mm
Naturalny
13.4 mm
1
0,2886 zł - 0,7073 zł 2500 Na stanie
20.4 mm
13/16-16
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,2585 zł - 0,6334 zł 1050 Na stanie
18.8 mm
3/4-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,9651 zł - 0,9651 zł 26250 Na stanie
21.5 mm
Naturalny
14.9 mm
1
1,0499 zł - 2,5723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.9 mm
1-1/2 in
Niebieski
21.6 mm
NPT
2
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
1,4348 zł - 3,5154 zł 43 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
1
0,3059 zł - 0,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,4581 zł - 1,1225 zł 38000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 7/8” x 12
Niebieski
24.1 mm
Gwinty UNF
1
0,4654 zł - 0,6516 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3734 zł - 0,9149 zł 3200 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 13.49 mm LDPE Niebieski

10178522

Przedział cen netto
0,6087 zł - 0,2484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 11.0 mm LDPE Niebieski

10177570

Przedział cen netto
0,6545 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
397 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Niebieski

10177556

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Niebieski

10177594

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Naturalny

10177648

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
7475 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Naturalny

10177600

Przedział cen netto
0,8093 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Naturalny

10177686

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 9.8 mm LDPE Niebieski

10178539

Przedział cen netto
0,4469 zł - 0,1824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturalny

10325193

Przedział cen netto
0,405 zł - 0,405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Niebieski

10177679

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Niebieski

10177655

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325230

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
26250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 47.85 mm LDPE Niebieski

10178492

Przedział cen netto
2,5723 zł - 1,0499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Niebieski

10177358

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 42.4 mm LDPE Niebieski

10092255

Przedział cen netto
3,5154 zł - 1,4348 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,4581 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 47.5 mm LDPE Niebieski

10092262

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6516 zł - 0,4654 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 20.4 mm LDPE Niebieski

10091333

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,3734 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF