Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
2,2118 zł - 5,4191 zł 285 Na stanie
63.7 mm
2-1/2-12 in
Niebieski
30.5 mm
JIC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturalny
30.5 mm
JIC
2
0,178 zł - 0,4363 zł 5500 Na stanie
11.0 mm
7/16-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,2927 zł - 0,4098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,2671 zł - 0,6545 zł 397 Na stanie
11.0 mm
7/16-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 2500 Na stanie
20.4 mm
13/16-16
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 2100 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,2927 zł - 0,4098 zł 11050 Na stanie
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł 7475 Na stanie
17.2 mm
11/16-16
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,2585 zł - 0,6334 zł 77 Na stanie
18.8 mm
3/4-16
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
11/16-16
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,2197 zł - 0,5383 zł 758 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2484 zł - 0,6087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
1/4 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
0,2585 zł - 0,6334 zł 1050 Na stanie
18.8 mm
3/4-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.1 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,9651 zł - 0,9651 zł 21250 Na stanie
21.5 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,4021 zł - 0,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Non Threaded
Czarny
11.1 mm
Niegwintowany
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Niebieski

10177556

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Naturalny

10177563

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 11.0 mm LDPE Naturalny

10177587

Przedział cen netto
0,4363 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Naturalny

10177624

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 11.0 mm LDPE Niebieski

10177570

Przedział cen netto
0,6545 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
397 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Niebieski

10177679

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Naturalny

10177686

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Niebieski

10177617

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
11050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Naturalny

10177648

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
7475 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Naturalny

10177662

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Niebieski

10177631

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Niebieski

10177594

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 13.49 mm LDPE Niebieski

10178522

Przedział cen netto
0,6087 zł - 0,2484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Niebieski

10177655

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325223

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325230

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
21250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.8 mm 4.3 mm LDPE Czarny

10325186

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości