Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | H | Typ | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1949 zł - 3,4143 zł | 100 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 3,0971 zł - 4,8177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,7442 zł - 2,7132 zł | 600 Na stanie |
|
3.484 in
88.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
| 1,9166 zł - 2,9814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,758 zł - 6,3978 zł | 80 Na stanie |
8.626 in
219.1 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 2,4497 zł - 3,8107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,7531 zł - 1,1716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| 2,3221 zł - 3,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 6,1321 zł - 6,8134 zł | 75 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 1,0249 zł - 1,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,8468 zł - 3,1631 zł | 450 Na stanie |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 0,974 zł - 1,5152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.992 in
25.2 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4931 zł - 0,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,8177 zł - 2,8275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 2,7381 zł - 4,2592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 3,0971 zł - 4,8177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
| 6,8993 zł - 7,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,9166 zł - 2,9814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,344 zł - 2,0906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,9446 zł - 1,4693 zł | 500 Na stanie |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować