Menu Search

Zatyczka użebrowana 25.2 mm 42.0 mm LDPE - PIR Czarny

Zatyczki użebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i profili. Ich ścianki zewnętrzne są proste, co gwarantuje ciasne dopasowanie do wewnętrznej powierzchni zabezpieczanego elementu dzięki wykorzystaniu tarcia. Są czarne i wykonane z LDPE. Stanowią zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami.
Numer produktu Essentra:

20571313

Numer produktu produkcyjny:

20571313

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 499 1,5152 zł
500 - 2499 1,0823 zł
2500 + 0,974 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

75,76 zł

50 x 1,5152 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 42.0 mm
d1 25.2 mm
d2 48.0 mm
H 52.2 mm
d3 25.5 mm
d4 42.0 mm
Typ 4
Materiał LDPE - PIR
Kod towaru 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt