Menu Search

Ribbed Pipe-End Plug 74.0 mm 54.0 mm Black LDPE

Zatyczki użebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i profili. Ich ścianki zewnętrzne są proste, co gwarantuje ciasne dopasowanie do wewnętrznej powierzchni zabezpieczanego elementu dzięki wykorzystaniu tarcia. Są czarne i wykonane z LDPE. Stanowią zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami.
Numer produktu Essentra:

20571344

Numer produktu produkcyjny:

20571344

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 2,8275 zł
250 - 1249 2,0197 zł
1250 + 1,8177 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

70,69 zł

25 x 2,8275 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 74.0 mm
d1 48.2 mm
d2 71.4 mm
H 54.0 mm
d3 48.5 mm
d4 71.0 mm
Typ 4
Materiał LDPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt