Zatrzaski obrotowe umożliwiające zdalne otwieranie wewnętrznych i zewnętrznych drzwi, pokryw lub obudów oferują maksimum bezpieczeństwa i wygody w rozwiązaniach zamykanych przez dociśnięcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Rodzaj dźwigni uruchamiającej | Orientacja montażu | Wykończenie | Rodzaj mocowania | Długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Polerowany
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| 75,1149 zł - 75,1149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Prawe
|
Polerowany
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Lewe
|
Polerowany
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Prawe
|
Polerowany
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 49,6759 zł - 49,6759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Prawe
|
Polerowany
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 49,6759 zł - 49,6759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Polerowany
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 22,3468 zł - 24,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 33,8862 zł - 37,6513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 27,683 zł - 30,7589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 25,3713 zł - 28,1903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 22,3468 zł - 24,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 34,0692 zł - 37,8547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Lewe
|
Ocynk
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 33,8862 zł - 37,6513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 24,9683 zł - 27,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 49,6759 zł - 49,6759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Prawe
|
Polerowany
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 61,352 zł - 61,352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Lewe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 75,4979 zł - 75,4979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Prawe
|
Ocynk
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 27,683 zł - 30,7589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 49,6759 zł - 49,6759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować