20068141
28001411001E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 51,1663 zł |
| Długość | 68.5 mm |
|---|---|
| Długość | 2.697 in |
| Szerokość | 28.0 mm |
| Szerokość | 1.102 in |
| Rodzaj mocowania | 7.2 mm |
| Rodzaj dźwigni uruchamiającej | Single |
| Orientacja montażu | Prawe |
| Wykończenie | Polerowany |
| Typ | Standard |
| Kod towaru | 8301409000 |
| Rodzaj zatrzasku | Zatrzask obrotowy |
| Materiał zapadki | Stal |
| Kolor | Naturalny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować