Menu Search

Zaślepki wkręcane z uszczelką

Na stanie

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.
  • Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.
  • Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność SW1 Rozmiar gwintu Kolor h H SW2 Standard gwintu Kup
0,4085 zł - 0,4085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
5/8
Żółty
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
Gwinty UNF
0,8018 zł - 0,8018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
1-1/16
Żółty
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
Gwinty UNF
0,4406 zł - 0,4406 zł 15540 Na stanie
20.0 mm
M18 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Gwinty Metryczne
10263037 0,3444 zł - 0,3444 zł 6490 Na stanie
13.0 mm
7/16
Żółty
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
Gwinty UNF
0,5926 zł - 0,5926 zł 750 Na stanie
27.0 mm
M25 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Gwinty Metryczne
0,9649 zł - 0,9649 zł 3250 Na stanie
32.0 mm
M30 x 2.0
Żółty
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Gwinty Metryczne
1,7291 zł - 1,7291 zł 60 Na stanie
48.0 mm
M45 x 1.5
Żółty
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Gwinty Metryczne
1,5757 zł - 1,5757 zł 1300 Na stanie
45.0 mm
1-5/8
Żółty
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
Gwinty UNF
0,3402 zł - 0,3402 zł 600 Na stanie
14.0 mm
M12 x 1.0
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Gwinty Metryczne
2,1614 zł - 2,1614 zł 800 Na stanie
52.0 mm
1-7/8
Żółty
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
Gwinty UNF
0,3765 zł - 0,3765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Gwinty Metryczne
0,3095 zł - 0,3095 zł 3500 Na stanie
10.0 mm
M8 x 1.0
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Gwinty Metryczne
1,6872 zł - 1,6872 zł 2750 Na stanie
48.0 mm
1-3/4
Żółty
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
Gwinty UNF
0,3277 zł - 0,3277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.0
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Gwinty Metryczne
0,5006 zł - 0,5006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
13/16
Żółty
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
Gwinty UNF
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Gwinty Metryczne
1,4781 zł - 1,4781 zł 3700 Na stanie
40.0 mm
1-7/16
Żółty
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
Gwinty UNF
0,4085 zł - 0,4085 zł 14050 Na stanie
18.0 mm
M16 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Gwinty Metryczne
0,7627 zł - 0,7627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M28 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Gwinty Metryczne
0,4406 zł - 0,4406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M20 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Gwinty Metryczne
  • z 3
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 5/8 HDPE Żółty

10263068

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-1/16 HDPE Żółty

10263129

Przedział cen netto
0,8018 zł - 0,8018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M18 x 1.5 HDPE Żółty

10262863

Przedział cen netto
0,4406 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
15540 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 7/16 HDPE Żółty

10263037

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
6490 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M25 x 1.5 HDPE Żółty

10262900

Przedział cen netto
0,5926 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M30 x 2.0 HDPE Żółty

10262948

Przedział cen netto
0,9649 zł - 0,9649 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M45 x 1.5 HDPE Żółty

10262986

Przedział cen netto
1,7291 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-5/8 HDPE Żółty

10263174

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M12 x 1.0 HDPE Żółty

10262825

Przedział cen netto
0,3402 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-7/8 HDPE Żółty

10263198

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M14 x 1.5 HDPE Żółty

10262849

Przedział cen netto
0,3765 zł - 0,3765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M8 x 1.0 HDPE Żółty

10262801

Przedział cen netto
0,3095 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-3/4 HDPE Żółty

10263181

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M10 x 1.0 HDPE Żółty

10262818

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 13/16 HDPE Żółty

10263082

Przedział cen netto
0,5006 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M12 x 1.5 HDPE Żółty

10262832

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-7/16 HDPE Żółty

10263167

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M16 x 1.5 HDPE Żółty

10262856

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
14050 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M28 x 1.5 HDPE Żółty

10262924

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M20 x 1.5 HDPE Żółty

10262870

Przedział cen netto
0,4406 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm