Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | 1800 Na stanie |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
1
|
||
| 1,0291 zł - 1,0291 zł | 300 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 2,4681 zł - 2,4681 zł | 63 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
1
|
||
| 0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,3602 zł - 0,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 2,1753 zł - 2,1753 zł | 600 Na stanie |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,3602 zł - 0,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3602 zł - 0,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 11,2436 zł - 11,2436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 1000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 118 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3602 zł - 0,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 3400 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biały
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 2,1335 zł - 2,1335 zł | 1530 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 2,245 zł - 2,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
1
|
||
| 0,5006 zł - 1,2265 zł | 1200 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować