Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8547 zł - 8,8547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,5117 zł - 0,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
| 9,9424 zł - 9,9424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
1
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | 500 Na stanie |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 2000 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
Czarny
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,2257 zł - 1,2257 zł | 2700 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,3602 zł - 0,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1
|
||
| 1,3846 zł - 1,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | 100 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
1
|
||
| 6,9862 zł - 6,9862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
1
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | 2100 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
1
|
||
| 2,1056 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturalny
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 2,7191 zł - 2,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturalny
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
1
|
||
| 0,7599 zł - 0,7599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
1
|
||
| 2,9562 zł - 2,9562 zł | 800 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
1
|
||
| 2,9841 zł - 7,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,3667 zł - 0,8985 zł | 50483 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować