Menu Search

Zaślepki wciskane

Na stanie

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
64 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kształt główki h Kolor H d Typ Kup
1,0235 zł - 1,0235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
12.0 mm
Naturalny
14.5 mm
27.5 mm
1
10258590 7,5021 zł - 7,5021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
73.5 mm
18.0 mm
Naturalny
21.0 mm
59.6 mm
1
12,9684 zł - 12,9684 zł 45 Na stanie
123.0 mm
17.4 mm
Naturalny
20.4 mm
111.7 mm
1
7,0001 zł - 7,0001 zł 250 Na stanie
80.0 mm
18.0 mm
Naturalny
70.0 mm
3
0,5438 zł - 0,5438 zł 3060 Na stanie
23.0 mm
9.5 mm
Naturalny
17.4 mm
1
2,2869 zł - 2,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
Kopułkowy
12.0 mm
Naturalny
26.5 mm
4
2,2032 zł - 2,2032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
16.5 mm
Naturalny
45.8 mm
3
2,1335 zł - 2,1335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.0 mm
Kopułkowy
18.0 mm
Naturalny
36.5 mm
5
2,008 zł - 2,008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
16.0 mm
Naturalny
39.5 mm
3
2,6634 zł - 2,6634 zł 250 Na stanie
58.6 mm
15.6 mm
Naturalny
55.5 mm
3
8,4085 zł - 8,4085 zł 200 Na stanie
82.3 mm
17.4 mm
Naturalny
20.4 mm
73.7 mm
1
0,9956 zł - 0,9956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.4 mm
19.6 mm
Naturalny
20.8 mm
23.0 mm
1
2,761 zł - 2,761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.5 mm
19.5 mm
Naturalny
23.0 mm
55.3 mm
1
2,1614 zł - 2,1614 zł 1300 Na stanie
41.0 mm
12.0 mm
Naturalny
14.8 mm
33.5 mm
3
0,4725 zł - 0,4725 zł 2090 Na stanie
24.6 mm
9.0 mm
Naturalny
11.3 mm
17.8 mm
1
7,8089 zł - 7,8089 zł 50 Na stanie
95.0 mm
18.0 mm
Naturalny
19.7 mm
85.0 mm
1
0,3602 zł - 0,3602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
Kopułkowy
7.0 mm
Czarny
9.2 mm
6.0 mm
3
1,4362 zł - 1,4362 zł 3300 Na stanie
34.0 mm
15.0 mm
Naturalny
18.8 mm
29.0 mm
3
0,5633 zł - 0,5633 zł 2580 Na stanie
17.5 mm
8.0 mm
Naturalny
13.2 mm
3
1,9382 zł - 1,9382 zł 100 Na stanie
40.0 mm
20.0 mm
Naturalny
34.0 mm
1
  • z 4
Zaślepka wciskana 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturalny

10258569

Przedział cen netto
1,0235 zł - 1,0235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30
Zaślepka wciskana 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturalny

10258590

Przedział cen netto
7,5021 zł - 7,5021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturalny

10258637

Przedział cen netto
12,9684 zł - 12,9684 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M115
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 70.0 mm 18.0 mm 80.0 mm LDPE Naturalny

10180754

Przedział cen netto
7,0001 zł - 7,0001 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    80.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Naturalny

10180495

Przedział cen netto
0,5438 zł - 0,5438 zł

Zapasy magazynowe
3060 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Naturalny

10180563

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 45.8 mm 16.5 mm 53.0 mm LDPE Naturalny

10180686

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    53.0 mm
  • d
    45.8 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 36.5 mm 18.0 mm 47.0 mm LDPE Naturalny

10180631

Przedział cen netto
2,1335 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 39.5 mm 16.0 mm 46.0 mm LDPE Naturalny

10180648

Przedział cen netto
2,008 zł - 2,008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    46.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 55.5 mm 15.6 mm 58.6 mm LDPE Naturalny

10180723

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    58.6 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    15.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka wciskana 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Naturalny

10258606

Przedział cen netto
8,4085 zł - 8,4085 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M75
Zaślepka wciskana 23.0 mm 19.6 mm 27.4 mm LDPE Naturalny

10180518

Przedział cen netto
0,9956 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.4 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    19.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 55.3 mm 19.5 mm 59.5 mm LDPE Naturalny

10180716

Przedział cen netto
2,761 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    59.5 mm
  • d
    55.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 33.5 mm 12.0 mm 41.0 mm LDPE Naturalny

10180600

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    14.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE Naturalny

10258545

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
2090 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Zaślepka wciskana 85.0 mm 18.0 mm 95.0 mm LDPE Naturalny

10180761

Przedział cen netto
7,8089 zł - 7,8089 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    95.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Czarny

10326886

Przedział cen netto
0,3602 zł - 0,3602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 29.0 mm 15.0 mm 34.0 mm LDPE Naturalny

10180587

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm LDPE Naturalny

10180488

Przedział cen netto
0,5633 zł - 0,5633 zł

Zapasy magazynowe
2580 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Naturalny

10180617

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE