Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE, Guma termoplastyczna Kolor: Żółty, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5312 zł - 1,3016 zł | 1000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,4978 zł - 1,2196 zł | 3400 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,297 zł - 0,7276 zł | 1000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10275931 | 0,3834 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 0,4071 zł - 0,9976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6832 zł - 1,674 zł | 2765 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,6484 zł - 1,5886 zł | 15994 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7934 zł - 1,9439 zł | 950 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,3095 zł - 0,7584 zł | 800 Na stanie |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,7139 zł - 1,7492 zł | 629 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,3235 zł - 0,7926 zł | 1560 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,2649 zł - 0,6491 zł | 18000 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,7111 zł - 1,7423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,6428 zł - 1,5749 zł | 21180 Na stanie |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,7725 zł - 1,8927 zł | 7000 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,8366 zł - 2,0498 zł | 40600 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 1,3386 zł - 3,2797 zł | 200 Na stanie |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5591 zł - 1,3699 zł | 1581 Na stanie |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 13294 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować