Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturalny

Te zatyczki są wyposażone w boczną wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas demontażu, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Chronią otwory gwintowane i niegwintowane przed uszkodzeniem oraz korozją podczas przechowywania, czy transportu. Wytrzymują temperaturę od -40°C do 135°C. Kolor naturalny, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

10275900

Numer produktu produkcyjny:

494297

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2999 0,7276 zł
3000 - 4999 0,4158 zł
5000 + 0,297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

363,80 zł

500 x 0,7276 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 11.0 mm
d1 5.0 mm
d2 7.0 mm
H 9.5 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Kolor Naturalny
Materiał TPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt