Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | L | d1 | h | w | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1028 zł - 0,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0527 zł - 0,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0589 zł - 0,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1321 zł - 0,1468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0527 zł - 0,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2789 zł - 0,3099 zł | 1000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2847 zł - 0,3163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1298 zł - 0,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2438 zł - 0,3793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2496 zł - 0,3883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3224 zł - 0,3583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0558 zł - 0,062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1075 zł - 0,1672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1275 zł - 0,1417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,302 zł - 0,3356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1059 zł - 0,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1256 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1602 zł - 0,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2731 zł - 0,4249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1545 zł - 0,1716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować