Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20747718
20747718
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3583 zł |
5000 + | 0,3224 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 2.283 in |
---|---|
D | 58.0 mm |
d1 | 2.008 in |
d1 | 51.0 mm |
d2 | 2.126 in |
d2 | 54.0 mm |
h | 12.0 mm |
h | 0.472 in |
L | 0.591 in |
L | 15.0 mm |
w | 12.0 mm |
w | 0.472 in |
Kolor | Zielony |
Materiał | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować