Menu Search

Zaślepki walcowe

Na stanie

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
490 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał Lokalizacja uchwytu d H Typ Kup
0,3576 zł - 0,8761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
5.0 mm
10.5
5
0,5903 zł - 1,4462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
9.0 mm
10.5
5
0,2039 zł - 0,4996 zł 16000 Na stanie
7.0 mm
Czarny
PVC
3.2 mm
7.5
1,251 zł - 3,0649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Zielony
Winyl
12.0 mm
10.5
0,9522 zł - 2,333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
13.0 mm
12.5
5
0,4308 zł - 1,0556 zł 5458 Na stanie
21.0 mm
Zielony
Winyl
13.0 mm
12.5
1,1203 zł - 2,7447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Zielony
Winyl
30.0 mm
14.5
0,4653 zł - 1,1401 zł 7000 Na stanie
22.0 mm
Zielony
Winyl
14.0 mm
12.5
0,6779 zł - 1,6609 zł 1600 Na stanie
29.0 mm
Zielony
Winyl
19.0 mm
12.5
10082850 0,5012 zł - 1,2281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Zielony
Winyl
15.0 mm
12.5
0,3447 zł - 0,8445 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Zielony
Winyl
10.0 mm
10.5
0,5213 zł - 1,2773 zł 11000 Na stanie
14.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
8.0 mm
10.5
5
0,9206 zł - 2,2556 zł 14400 Na stanie
20.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
12.0 mm
10.5
5
1,8384 zł - 4,5042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
25.0 mm
14.5
5
1,623 zł - 3,9763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
21.0 mm
12.5
5
1,2782 zł - 3,1318 zł 2450 Na stanie
27.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
17.0 mm
12.5
5
1,5224 zł - 3,73 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
20.0 mm
12.5
5
0,5673 zł - 1,3899 zł 6600 Na stanie
24.0 mm
Zielony
Winyl
16.0 mm
12.5
0,1508 zł - 0,3694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
8.0 mm
4.5
1,1892 zł - 2,9136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
16.0 mm
12.5
5
  • z 25
Zaślepka Moss 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083109

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083147

Przedział cen netto
1,4462 zł - 0,5903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Czarny

10072530

Przedział cen netto
0,4996 zł - 0,2039 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 12.0 mm 20.0 mm Winyl Zielony

10082645

Przedział cen netto
3,0649 zł - 1,251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083185

Przedział cen netto
2,333 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 13.0 mm 21.0 mm Winyl Zielony

10082775

Przedział cen netto
1,0556 zł - 0,4308 zł

Zapasy magazynowe
5458 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 30.0 mm 40.0 mm Winyl Zielony

10082812

Przedział cen netto
2,7447 zł - 1,1203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 14.0 mm 22.0 mm Winyl Zielony

10082690

Przedział cen netto
1,1401 zł - 0,4653 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 19.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10082737

Przedział cen netto
1,6609 zł - 0,6779 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 15.0 mm 23.0 mm Winyl Zielony

10082850

Przedział cen netto
1,2281 zł - 0,5012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 10.0 mm 16.0 mm Winyl Zielony

10082607

Przedział cen netto
0,8445 zł - 0,3447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083130

Przedział cen netto
1,2773 zł - 0,5213 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083178

Przedział cen netto
2,2556 zł - 0,9206 zł

Zapasy magazynowe
14400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083307

Przedział cen netto
4,5042 zł - 1,8384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083260

Przedział cen netto
3,9763 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083222

Przedział cen netto
3,1318 zł - 1,2782 zł

Zapasy magazynowe
2450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083253

Przedział cen netto
3,73 zł - 1,5224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 16.0 mm 24.0 mm Winyl Zielony

10082751

Przedział cen netto
1,3899 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Materiał
    Winyl
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10083727

Przedział cen netto
0,3694 zł - 0,1508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka Moss 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083215

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR