Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3806 zł - 10,7326 zł | 8500 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,6489 zł - 0,6489 zł | 967 Na stanie |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,8897 zł - 0,8897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.827 in
46.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4
|
||
| 1,2754 zł - 1,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.551 in
90.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,2527 zł - 0,6193 zł | 10000 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
7.3
|
|
||
| 0,2843 zł - 0,6967 zł | 4500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,1737 zł - 0,4257 zł | 3100 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,1953 zł - 0,4785 zł | 86520 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | 1890 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,3447 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6061 zł - 1,4849 zł | 4000 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,8804 zł - 2,157 zł | 1600 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,5673 zł - 1,3899 zł | 6600 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,3504 zł - 0,8586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,0398 zł - 2,5476 zł | 4600 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,405 zł - 0,9923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 1,7666 zł - 4,3282 zł | 1680 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,1432 zł - 0,3508 zł | 19000 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
4.5
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować