Menu Search

Zaślepki walcowe

Na stanie

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
490 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał Lokalizacja uchwytu d H Typ Kup
1,0987 zł - 2,6919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
15.0 mm
12.5
5
1,9964 zł - 4,8912 zł 2458 Na stanie
36.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
26.0 mm
14.5
5
0,8143 zł - 1,9952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
11.0 mm
10.5
5
1,0326 zł - 2,53 zł 1200 Na stanie
38.0 mm
Zielony
Winyl
28.0 mm
14.5
1,623 zł - 3,9763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
21.0 mm
12.5
5
1,8384 zł - 4,5042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
25.0 mm
14.5
5
0,5299 zł - 1,2984 zł 1650 Na stanie
35.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
31.5 mm
10.0
0,3116 zł - 0,7635 zł 10800 Na stanie
14.0 mm
Zielony
Winyl
8.0 mm
10.5
0,2039 zł - 0,4996 zł 16000 Na stanie
7.0 mm
Czarny
PVC
3.2 mm
7.5
1,251 zł - 3,0649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Zielony
Winyl
12.0 mm
10.5
0,1406 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
6.0 mm
4.5
0,1508 zł - 0,3694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
8.0 mm
4.5
2,298 zł - 5,6302 zł 1570 Na stanie
38.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
28.0 mm
14.5
5
1,7953 zł - 4,3986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
24.0 mm
14.5
5
1,1892 zł - 2,9136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
16.0 mm
12.5
5
0,1608 zł - 0,3941 zł 124253 Na stanie
14.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
10.0 mm
5.5
0,2111 zł - 0,5172 zł 19519 Na stanie
19.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
15.0 mm
6.3
0,2326 zł - 0,57 zł 5000 Na stanie
21.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
17.0 mm
6.3
0,3131 zł - 0,7671 zł 7750 Na stanie
14.0 mm
Czarny
PVC
8.0 mm
10.5
0,4093 zł - 1,0029 zł 500 Na stanie
32.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
28.0 mm
8.5
  • z 25
Zaślepka Moss 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083208

Przedział cen netto
2,6919 zł - 1,0987 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083314

Przedział cen netto
4,8912 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
2458 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083161

Przedział cen netto
1,9952 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 28.0 mm 38.0 mm Winyl Zielony

10082805

Przedział cen netto
2,53 zł - 1,0326 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083260

Przedział cen netto
3,9763 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083307

Przedział cen netto
4,5042 zł - 1,8384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 31.5 mm 35.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10070604

Przedział cen netto
1,2984 zł - 0,5299 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.5 mm
  • ID
    29.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka Moss 8.0 mm 14.0 mm Winyl Zielony

10082621

Przedział cen netto
0,7635 zł - 0,3116 zł

Zapasy magazynowe
10800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiał
    Winyl
Zaślepka Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Czarny

10072530

Przedział cen netto
0,4996 zł - 0,2039 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 12.0 mm 20.0 mm Winyl Zielony

10082645

Przedział cen netto
3,0649 zł - 1,251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiał
    Winyl
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10083680

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,1406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10083727

Przedział cen netto
0,3694 zł - 0,1508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka Moss 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083338

Przedział cen netto
5,6302 zł - 2,298 zł

Zapasy magazynowe
1570 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083291

Przedział cen netto
4,3986 zł - 1,7953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083215

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 10.0 mm 14.0 mm 5.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10083765

Przedział cen netto
0,3941 zł - 0,1608 zł

Zapasy magazynowe
124253 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • ID
    8.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 15.0 mm 19.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083864

Przedział cen netto
0,5172 zł - 0,2111 zł

Zapasy magazynowe
19519 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • ID
    13.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 17.0 mm 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083901

Przedział cen netto
0,57 zł - 0,2326 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm PVC Czarny

10086032

Przedział cen netto
0,7671 zł - 0,3131 zł

Zapasy magazynowe
7750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084090

Przedział cen netto
1,0029 zł - 0,4093 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny