Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7666 zł - 4,3282 zł | 1680 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 1,0987 zł - 2,6919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 1,4319 zł - 3,5083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,3992 zł - 0,9782 zł | 5900 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 3,5763 zł - 8,762 zł | 900 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,1982 zł - 0,4856 zł | 43500 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,2183 zł - 0,5348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 15700 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,2901 zł - 0,7108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,3303 zł - 0,8093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,1432 zł - 0,3508 zł | 19000 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,1536 zł - 0,3765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 2,2693 zł - 5,5598 zł | 4400 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 1,7378 zł - 4,2578 zł | 2700 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,3518 zł - 0,8621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2786 zł - 0,6826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 261 Na stanie |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,8897 zł - 0,8897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.827 in
46.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4
|
||
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | 500 Na stanie |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | 243 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4