Menu Search

Zaślepki walcowe

Na stanie

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
490 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał Lokalizacja uchwytu d H Typ Kup
0,7281 zł - 1,784 zł 600 Na stanie
30.0 mm
Zielony
Winyl
20.0 mm
12.5
0,2053 zł - 0,5031 zł 123860 Na stanie
18.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
14.0 mm
5.3
0,3375 zł - 0,8269 zł 115680 Na stanie
28.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
24.0 mm
7.5
0,2585 zł - 0,6334 zł 16515 Na stanie
23.4 mm
Naturalny
LDPE - PIR
19.5 mm
7.3
0,1479 zł - 0,3624 zł 1900 Na stanie
11.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
7.5 mm
4.5
0,3217 zł - 0,7882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
23.0 mm
7.5
0,3576 zł - 0,8761 zł 8925 Na stanie
29.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
25.0 mm
7.5
0,5625 zł - 0,5625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.5 mm
Naturalny
LDPE
31.4 mm
8.5
4
0,6489 zł - 0,6489 zł 967 Na stanie
43.1 mm
Naturalny
LDPE
39.1 mm
8.5
4
0,438 zł - 1,0732 zł 16200 Na stanie
33.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
29.0 mm
8.5
0,3218 zł - 0,3218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
Naturalny
LDPE
39.5 mm
11.0
4
0,4136 zł - 1,0134 zł 7200 Na stanie
20.0 mm
Czarny
PVC
12.0 mm
10.5
0,573 zł - 1,404 zł 143400 Na stanie
24.0 mm
Czarny
PVC
16.0 mm
12.5
1,7809 zł - 4,3634 zł 1890 Na stanie
50.0 mm
Czarny
PVC
40.0 mm
20.5
0,935 zł - 2,2908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
Czarny
PVC
26.0 mm
14.5
0,3131 zł - 0,7671 zł 7750 Na stanie
14.0 mm
Czarny
PVC
8.0 mm
10.5
0,2341 zł - 0,5735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Czarny
PVC
5.0 mm
10.5
0,4495 zł - 1,1014 zł 14000 Na stanie
24.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
20.0 mm
7.8
0,3001 zł - 0,7354 zł 78623 Na stanie
26.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
22.0 mm
7.8
1,9964 zł - 4,8912 zł 2458 Na stanie
36.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
26.0 mm
14.5
5
  • z 25
Zaślepka Moss 20.0 mm 30.0 mm Winyl Zielony

10082683

Przedział cen netto
1,784 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Materiał
    Winyl
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083840

Przedział cen netto
0,5031 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
123860 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084045

Przedział cen netto
0,8269 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
115680 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 19.5 mm 23.4 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083956

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
16515 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.5 mm
  • ID
    17.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 7.5 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10083710

Przedział cen netto
0,3624 zł - 0,1479 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 23.0 mm 27.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084021

Przedział cen netto
0,7882 zł - 0,3217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 25.0 mm 29.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084069

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
8925 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • ID
    22.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258347

Przedział cen netto
0,5625 zł - 0,5625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258385

Przedział cen netto
0,6489 zł - 0,6489 zł

Zapasy magazynowe
967 Na stanie
Atrybuty
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 29.0 mm 33.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084106

Przedział cen netto
1,0732 zł - 0,438 zł

Zapasy magazynowe
16200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 39.5 mm 42.0 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10103289

Przedział cen netto
0,3218 zł - 0,3218 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC Czarny

10086070

Przedział cen netto
1,0134 zł - 0,4136 zł

Zapasy magazynowe
7200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Czarny

10086117

Przedział cen netto
1,404 zł - 0,573 zł

Zapasy magazynowe
143400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm PVC Czarny

10086254

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
1890 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm PVC Czarny

10086216

Przedział cen netto
2,2908 zł - 0,935 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm PVC Czarny

10086032

Przedział cen netto
0,7671 zł - 0,3131 zł

Zapasy magazynowe
7750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm PVC Czarny

10086001

Przedział cen netto
0,5735 zł - 0,2341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.2 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 20.0 mm 24.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10083963

Przedział cen netto
1,1014 zł - 0,4495 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 22.0 mm 26.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10084007

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,3001 zł

Zapasy magazynowe
78623 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka Moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083314

Przedział cen netto
4,8912 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
2458 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR