Menu Search

Zaślepki walcowe

Na stanie

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
490 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał Lokalizacja uchwytu d H Typ Kup
0,7827 zł - 1,9177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Czarny
PVC
22.0 mm
12.5
0,2786 zł - 0,6826 zł 860 Na stanie
24.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
20.5 mm
7.8
0,3145 zł - 0,7706 zł 10250 Na stanie
26.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
22.5 mm
7.5
0,3475 zł - 0,8515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
24.5 mm
7.5
0,2111 zł - 0,5172 zł 19519 Na stanie
19.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
15.0 mm
6.3
0,2326 zł - 0,57 zł 5000 Na stanie
21.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
17.0 mm
6.3
0,4739 zł - 1,1612 zł 55300 Na stanie
22.0 mm
Czarny
PVC
14.0 mm
12.5
1,0212 zł - 2,5019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.0 mm
Czarny
PVC
27.0 mm
14.5
0,6233 zł - 1,5272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Czarny
PVC
18.0 mm
12.5
2,1975 zł - 5,3839 zł 2300 Na stanie
57.0 mm
Czarny
PVC
47.0 mm
20.5
0,3883 zł - 0,3883 zł 10400 Na stanie
52.0 mm
Naturalny
LDPE
47.0 mm
10.0
4
0,2843 zł - 0,6967 zł 4500 Na stanie
25.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
21.0 mm
7.8
0,2226 zł - 0,5454 zł 1866 Na stanie
20.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
16.0 mm
6.3
0,2441 zł - 0,5982 zł 500 Na stanie
22.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
18.0 mm
7.3
0,1579 zł - 0,387 zł 22000 Na stanie
13.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
9.5 mm
5.0
0,1795 zł - 0,4398 zł 5000 Na stanie
15.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
11.5 mm
5.5
1,3012 zł - 3,1881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
18.0 mm
12.5
5
0,8143 zł - 1,9952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
11.0 mm
10.5
5
1,6373 zł - 4,0115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
No Tab
22.0 mm
12.5
5
0,3116 zł - 0,7635 zł 10800 Na stanie
14.0 mm
Zielony
Winyl
8.0 mm
10.5
  • z 25
Zaślepka Moss 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Czarny

10086179

Przedział cen netto
1,9177 zł - 0,7827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 20.5 mm 24.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10083970

Przedział cen netto
0,6826 zł - 0,2786 zł

Zapasy magazynowe
860 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • ID
    18.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 22.5 mm 26.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084014

Przedział cen netto
0,7706 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
10250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • d
    22.5 mm
  • ID
    20.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 24.5 mm 28.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084052

Przedział cen netto
0,8515 zł - 0,3475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 15.0 mm 19.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083864

Przedział cen netto
0,5172 zł - 0,2111 zł

Zapasy magazynowe
19519 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • ID
    13.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 17.0 mm 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083901

Przedział cen netto
0,57 zł - 0,2326 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC Czarny

10086094

Przedział cen netto
1,1612 zł - 0,4739 zł

Zapasy magazynowe
55300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 27.0 mm 37.0 mm 14.5 mm PVC Czarny

10086223

Przedział cen netto
2,5019 zł - 1,0212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.6 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm PVC Czarny

10086131

Przedział cen netto
1,5272 zł - 0,6233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Materiał
    PVC
Zaślepka Moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm PVC Czarny

10086261

Przedział cen netto
5,3839 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Naturalny

10103296

Przedział cen netto
0,3883 zł - 0,3883 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 21.0 mm 25.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10083987

Przedział cen netto
0,6967 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083888

Przedział cen netto
0,5454 zł - 0,2226 zł

Zapasy magazynowe
1866 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 18.0 mm 22.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10083925

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 9.5 mm 13.5 mm 5.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10083758

Przedział cen netto
0,387 zł - 0,1579 zł

Zapasy magazynowe
22000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 11.5 mm 15.5 mm 5.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10083796

Przedział cen netto
0,4398 zł - 0,1795 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    10.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka Moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083239

Przedział cen netto
3,1881 zł - 1,3012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083161

Przedział cen netto
1,9952 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10083277

Przedział cen netto
4,0115 zł - 1,6373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV – PIR
Zaślepka Moss 8.0 mm 14.0 mm Winyl Zielony

10082621

Przedział cen netto
0,7635 zł - 0,3116 zł

Zapasy magazynowe
10800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiał
    Winyl