Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6699 zł - 1,0422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.378 in
60.4 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.126 in
54.0 mm
|
10.8
|
3
|
||
| 0,785 zł - 1,2212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.2
|
3
|
||
| 0,3355 zł - 0,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.209 in
30.7 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,5391 zł - 0,8386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.516 in
38.5 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,5718 zł - 0,8895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.2
|
3
|
||
| 0,657 zł - 1,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.087 in
53.0 mm
|
12.0
|
3
|
||
| 0,6837 zł - 1,0635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9017 zł - 1,4027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
3.189 in
81.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,8331 zł - 1,2959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.051 in
77.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4373 zł - 0,6803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.508 in
38.3 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,5835 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.831 in
46.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,7253 zł - 1,1282 zł | 3000 Na stanie |
2.575 in
65.4 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.323 in
59.0 mm
|
10.9
|
3
|
||
| 0,6069 zł - 0,9442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.059 in
52.3 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.4
|
3
|
||
| 0,7697 zł - 1,1973 zł | 3600 Na stanie |
2.638 in
67.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,8501 zł - 1,3223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
2.953 in
75.0 mm
|
17.0
|
3
|
||
| 0,1373 zł - 0,2135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,3307 zł - 0,5145 zł | 2000 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
2.283 in
58.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,1784 zł - 0,2776 zł | 15000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.531 in
13.5 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,2532 zł - 0,3938 zł | 15000 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 1,0156 zł - 1,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.39 in
111.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
4.252 in
108.0 mm
|
10.5
|
3