Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20570255
20570255
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,9442 zł |
| 1000 - 4999 | 0,6744 zł |
| 5000 + | 0,6069 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.059 in |
|---|---|
| D | 52.3 mm |
| d | 1.85 in |
| d | 47.0 mm |
| Materiał | LDPE - PIR |
| Kolor | Czerwony |
| Lokalizacja uchwytu | Boczne |
| Typ | 3 |
| Kod towaru | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować