20570415
20570415
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,2959 zł |
| 1000 - 4999 | 0,9257 zł |
| 5000 + | 0,8331 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 77.5 mm |
|---|---|
| D | 3.051 in |
| d | 74.0 mm |
| d | 2.913 in |
| H | 10.5 mm |
| H | 0.413 in |
| L | 15.0 mm |
| L | 0.591 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Czerwony |
| Lokalizacja uchwytu | Boczne |
| Typ | 3 |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować