Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6998 zł - 4,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.217 in
56.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,9998 zł - 4,8996 zł | 1260 Na stanie |
2.878 in
73.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 2,2141 zł - 5,4245 zł | 240 Na stanie |
3.209 in
81.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,3426 zł - 5,7395 zł | 900 Na stanie |
3.531 in
89.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 1,6998 zł - 4,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,8712 zł - 4,5846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.697 in
68.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,9856 zł - 2,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,4084 zł - 3,4507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,9855 zł - 4,8646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 2,0712 zł - 5,0746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 1,6855 zł - 4,1296 zł | 2000 Na stanie |
2.287 in
58.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,4822 zł - 2,3056 zł | 140 Na stanie |
2.575 in
65.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,9712 zł - 4,8296 zł | 1500 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,7712 zł - 4,3396 zł | 1030 Na stanie |
2.425 in
61.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,2855 zł - 5,5995 zł | 1440 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,8998 zł - 1,8998 zł | 1260 Na stanie |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,3462 zł - 0,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.441 in
36.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,9156 zł - 2,2433 zł | 4950 Na stanie |
1.528 in
38.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,7855 zł - 4,3746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.37 in
60.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,8656 zł - 2,1208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.445 in
36.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować