Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1127 zł - 0,2761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,8799 zł - 2,1558 zł | 5400 Na stanie |
1.48 in
37.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,9998 zł - 4,8996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.929 in
74.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,0712 zł - 5,0746 zł | 1170 Na stanie |
2.984 in
75.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,3426 zł - 5,7395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.386 in
86.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,0427 zł - 5,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.949 in
74.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,2569 zł - 5,5295 zł | 1080 Na stanie |
3.213 in
81.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 1,7712 zł - 4,3396 zł | 430 Na stanie |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
| 2,3426 zł - 5,7395 zł | 1000 Na stanie |
3.386 in
86.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,8998 zł - 4,6546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.764 in
70.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 1800 Na stanie |
2.37 in
60.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,9856 zł - 2,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.673 in
42.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,4998 zł - 6,1245 zł | 600 Na stanie |
3.74 in
95.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,9628 zł - 2,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Boczne
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,7489 zł - 1,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.886 in
22.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Boczne
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
||
| 10074565 | 0,6526 zł - 1,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Boczne
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
|
| 0,2629 zł - 0,4089 zł | 1800 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
0.827 in
21.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,2774 zł - 0,4315 zł | 10000 Na stanie |
2.028 in
51.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 1,6141 zł - 2,5109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
4.961 in
126.0 mm
|
13.7
|
4
|
||
| 1,7858 zł - 2,7779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.551 in
141.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
5.354 in
136.0 mm
|
12.5
|
4