Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6712 zł - 6,5445 zł | 700 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,3011 zł - 1,3011 zł | 2900 Na stanie |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,3569 zł - 5,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,5283 zł - 6,1945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,4084 zł - 3,4507 zł | 3440 Na stanie |
1.862 in
47.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 2,3426 zł - 5,7395 zł | 627 Na stanie |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,714 zł - 6,6494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.008 in
101.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,1204 zł - 0,1204 zł | 700 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,6685 zł - 1,6378 zł | 7450 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,937 zł - 2,2958 zł | 4500 Na stanie |
1.634 in
41.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,5356 zł - 1,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,937 zł - 2,2958 zł | 4000 Na stanie |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1175 zł - 0,288 zł | 4500 Na stanie |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,7042 zł - 1,7253 zł | 6950 Na stanie |
1.331 in
33.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,4429 zł - 2,0201 zł | 1800 Na stanie |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,408 zł - 0,5713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,9156 zł - 2,2433 zł | 3850 Na stanie |
1.547 in
39.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,5141 zł - 3,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.976 in
50.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,9856 zł - 2,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,3384 zł - 3,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.059 in
52.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
10.5