Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2885 zł - 0,2885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,3514 zł - 0,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.461 in
37.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,9427 zł - 1,9427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,1144 zł - 0,2803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.272 in
6.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 2,3998 zł - 5,8795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,4856 zł - 3,6397 zł | 1250 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,5998 zł - 6,3695 zł | 610 Na stanie |
3.878 in
98.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
|
||
| 2,5712 zł - 6,2995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.819 in
97.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,6426 zł - 6,4745 zł | 3900 Na stanie |
3.917 in
99.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,714 zł - 6,6494 zł | 5600 Na stanie |
4.083 in
103.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,3527 zł - 1,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.78 in
45.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,8799 zł - 2,1558 zł | 4200 Na stanie |
1.516 in
38.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,3527 zł - 3,3142 zł | 2900 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 10215784 | 1,8712 zł - 4,5846 zł | 25 Na stanie |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
|
| 2,3426 zł - 5,7395 zł | 810 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,4283 zł - 5,9495 zł | 899 Na stanie |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,6426 zł - 6,4745 zł | 625 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,1855 zł - 5,3545 zł | 1125 Na stanie |
3.169 in
80.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,3426 zł - 5,7395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,4712 zł - 6,0545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować